Geconnecteerde teleruptor 1NO 230V 16A geluidsarm - 1 module
CX3 WITH NETATMO
LEGRAND
Geconnecteerde teleruptor 1NO 230V 16A geluidsarm - 1 module
Ref. 412170
EAN-nr.
3414971936898
Geconnecteerde teleruptor 1NO 230V 16A geluidsarm - 1 module
Productgroep : B08
70,07 €
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
Functie | Elektronisch schakelaar |
---|---|
Montagewijze | DIN-rail |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Nom. (meet)schakelstroom | 16 A |
Voedingsspanning | 240-240 V |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
Max. gloeilampbelasting | 3840 W |
Max. belasting TL-buis | 3000 VA |
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6) | 16 A |
Handbediening | Ja |
Breedte | 17.8 mm |
Hoogte | 95.9 mm |
Diepte | 70.1 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Gebruikstemperatuur | -5-45 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Richting van de stroomtoevoer | Niet van toepassing |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 0.75-6 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
SELECTEER
Veelgestelde vragen
- Nee, het geconnecteerd impulsrelais is niet compatibel met een schakelaar met drukknop met dimfunctie.Bekijk de veelgestelde vragen
- Nee, de klemmen C1 en C2 van de geconnecteerde schakelaar of het geconnecteerde impulsrelais dienen alleen voor de bedrading van de stuurkring.Bekijk de veelgestelde vragen
- Nee, u hoeft de bestaande schakelaars met drukknop niet te vervangen. Het volstaat het huidige standaard impulsrelais te vervangen door een geconnecteerd impulsrelais.Bekijk de veelgestelde vragen