![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412170-WEB-R2.jpg)
Télérupteur connecté 1NO 230V 16A silencieux - 1 module
CX3 WITH NETATMO
LEGRAND
Télérupteur connecté 1NO 230V 16A silencieux - 1 module
Réf. 412170
EAN.
3414971795587
Télérupteur connecté 1NO 230V 16A silencieux - 1 module
1
Groupe produit : B08
70,07 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Fonction | Commutateur électronique |
---|---|
Mode de pose | Rail DIN |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Courant de commutation assigné | 16 A |
Tension d’alimentation | 240-240 V |
Type de tension d’alimentation | AC |
Charge max. de lampe à incandescence | 3840 W |
Charge max. de lampe fluorescente | 3000 VA |
Courant de commutation max. (cos phi = 0,6) | 16 A |
Commande manuelle | Oui |
Largeur | 17.8 mm |
Hauteur | 95.9 mm |
---|---|
Profondeur | 70.1 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP3X |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Sens de l'alimentation électrique | Non applicable |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Oui |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Capacité des bornes | 0.75-6 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Documentation
6 documents
Mode d'emploi
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
11 documents
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
Brochures
1 document
Autocad 3D
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_715670/A1
(0.37 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-3907 B
(0.2 Mo)
Agrément
NF-NF012_3521/A1
(0.54 Mo)
Sélectionnez
Foire aux questions
- Non, il n'est pas nécessaire de changer vos interrupteurs poussoirs existants. Il vous suffit de remplacer un télérupteur existant par un télérupteur connecté. Le télérupteur connecté peut être associé à tous types d'interrupteur poussoir (sans fonction variateur) ou des commandes sans-fil.Consulter la foire aux questions
- Non, le télérupteur connecté ne prend pas en charge les interrupteurs poussoirs à fonction variateur.Consulter la foire aux questions
- Non, les bornes situées en amont (C1 et C2) sur mon contacteur ou télérupteur connecté sont réservées au câblage de la commande.Consulter la foire aux questions