Geconnecteerde contactor 1NO 230V 20A multifunctie 1 module
CX3 WITH NETATMO
LEGRAND
Geconnecteerde contactor 1NO 230V 20A multifunctie 1 module
Ref. 412171
EAN-nr.
3414971936973
Geconnecteerde contactor 1NO 230V 20A multifunctie 1 module
Productgroep : B08
105,10 €
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
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 240-240 V |
---|---|
Nom. bedrijfsstroom | 20 A |
Spanningstype van de bedrijfsspanning | AC |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Schuif voor handmatige schakeling | Nee |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Nevenapparaat mogelijk | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Breedte | 17.8 mm |
Hoogte | 95.9 mm |
Diepte | 70.1 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-45 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Frequentie | 50-50 Hz |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 0.75-6 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
SELECTEER
Veelgestelde vragen
- Ja, een geconnecteerde schakelaar kan alle soorten bestaande standaard schakelaars sturen (alle merken, alle spanningen), als ze zijn aangesloten op de besturingsterminal van de geconnecteerde schakelaar.Bekijk de veelgestelde vragen
- Als uw elektriciteitscontract een onderscheid maakt tussen piek- en daluren, verschilt het tarief afhankelijk van het moment van de dag.Als u met uw elektriciteitsleverancier een contract hebt afgesloten dat een onderscheid maakt tussen piek- en daluren, kan uw geconnecteerde schakelaar automatisch in- of uitschakelen wanneer de elektriciteitsmeter omschakelt tussen piek- en daluren.Telkens als u op de hoofdknop van de geconnecteerde schakelaar drukt, verandert zijn status: UIT (permanent), UIT AUTO, AAN (tijdelijk geforceerde werking), AAN AUTO.De werkingsmodus Piek/Dal is standaard geactiveerd op uw geconnecteerde schakelaar. U kunt de modus aanpassen in de instellingen van de app, onder 'Mijn woning beheren'.Bekijk de veelgestelde vragen
- Nee, de klemmen C1 en C2 van de geconnecteerde schakelaar of het geconnecteerde impulsrelais dienen alleen voor de bedrading van de stuurkring.Bekijk de veelgestelde vragen
- Het controlelampje op de hoofdknop van de geconnecteerde contactor geeft de huidige status van de contactor aan. Telkens als u op de knop drukt, verandert die status.Als de contactor in modus Piek/Dal staat:Lampje uit: de contactor staat UITBlauw knipperlampje: de contactor staat UIT, AUTO-modus is ingeschakeldGroen/blauw knipperlampje: de contactor staat AAN, AUTO-modus is ingeschakeldGroen lampje: de contactor staat AAN (tijdelijke overbrugging)Als de contactor in manuele modus staat:Lampje uit: de contactor staat UITGroen lampje: de contactor staat AANBekijk de veelgestelde vragen
- Als de geconnecteerde contactor in manuele modus staat, blijft elke manuele actie van kracht totdat u weer op de contactor drukt of de contactor in de app bedient, of tot de volgende geprogrammeerde gebeurtenis.Als de geconnecteerde contactor in de modus Piek/Dal staat, zal de contactor bij elke omschakeling van piek- naar daluren automatisch aan of uit gaan. Als de contactor met een manuele actie tijdelijk wordt ingeschakeld (vast groen controlelampje), behoudt de contactor die status tot de volgende omschakeling van piek-/daluren, totdat u op de contactor drukt of de contactor in de app bedient, of tot de volgende geprogrammeerde gebeurtenis.Als u de contactor manueel hebt uitgeschakeld, blijft die status behouden totdat u weer op de contactor drukt of de contactor in de app bedient.Bekijk de veelgestelde vragen
- De geconnecteerde schakelaar heeft een eigen beveiliging. Het is dus niet nodig om een beveiliging van het type 2 A te voorzien in de stuurkring.Bekijk de veelgestelde vragen