![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412171-WEB-R.jpg)
Contacteur connecté 1NO 230V 20A multifonction - 1 module
CX3 WITH NETATMO
LEGRAND
Contacteur connecté 1NO 230V 20A multifonction - 1 module
Réf. 412171
EAN.
3414971795563
Contacteur connecté 1NO 230V 20A multifonction - 1 module
1
Groupe produit : B08
105,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension de fonctionnement normale | 240-240 V |
---|---|
Courant de fonctionnement nominal | 20 A |
Type de tension de fonctionnement | AC |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Curseur pour commutation manuelle | Non |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Produits auxiliaires associables | Non |
Classe de protection (IP) | IP3X |
Largeur | 17.8 mm |
Hauteur | 95.9 mm |
Profondeur | 70.1 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Fréquence | 50-50 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 0.75-6 mm² |
Type de connexion | Cable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Mode de pose | Rail DIN |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Mode d'emploi
11 documents
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
Brochures
1 document
Autocad 3D
3 documents
Agrément
NF-NF012_3529/A1
(0.55 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-3906 B
(0.2 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715717/A1
(0.22 Mo)
Sélectionnez
Foire aux questions
- Un contrat d'électricité Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC) vous permet de bénéficier de deux tarifs d'électricité selon l'heure de la journée. Si vous avez souscrit à un contrat HP/HC chez votre fournisseur d'électricité, votre contacteur connecté pourra s'allumer ou s'éteindre automatiquement lors du passage HP ou HC de votre compteur électrique.Chaque appui sur le bouton principal de votre contacteur connecté permet de changer son état : OFF (permanent), OFF AUTO, ON (marche forcée temporaire), ON AUTO.Le mode de fonctionnement HP/HC est activé par défaut sur votre contacteur connecté et peut être personnalisé dans les réglages de l'App, section "Gérer ma maison".Consulter la foire aux questions
- L'état actuel de votre contacteur connecté est décrit par le voyant lumineux situé sur son bouton principal. Chaque appui sur le bouton principal permet de changer d'état. Si votre contacteur est paramétré en Mode Heures Pleines / Heures Creuses:Eteint : Contacteur éteint de manière permanenteCligotement Bleu : Contacteur éteint, mode AUTO actif Clignotement Vert / Bleu : Contacteur allumé, mode AUTO actif Vert fixe : Contacteur allumé (marche forcée temporaire)Si votre contacteur est paramétré en Mode Manuel: Eteint : Contacteur éteintVert fixe : Contacteur alluméConsulter la foire aux questions
- Les contacts du contacteur connecté sont auto-protégés. Il ne faut donc pas installer de protection de type 2A sur le circuit de commande.Consulter la foire aux questions
- Oui, un contacteur connecté peut tout à fait contrôler un contacteur standard existant de tout type (toutes marques, toutes intensités), câblé sur la borne commande du contacteur connecté.Consulter la foire aux questions
- Non, les bornes situées en amont (C1 et C2) sur mon contacteur ou télérupteur connecté sont réservées au câblage de la commande.Consulter la foire aux questions
- Si votre contacteur connecté est paramétré en mode Manuel, chaque action manuelle est définitive jusqu'au prochain appui, action dans l'App, ou jusqu'au prochain événement dans un planning d'actions. Si votre contacteur connecté est paramétré en mode Heures Pleines / Heures Creuses, chaque passage en Heures Pleines ou en Heures Creuses va automatiquement déclencher un allumage ou une extinction de votre contacteur. En cas d'action manuelle pour forcer l'allumage de manière temporaire (indicateur vert fixe), le contacteur conservera cet état jusqu'au prochain passage en Heures Pleines / Heures Creuses, appui sur le contacteur, action dans l'App, ou jusqu'au prochain événement dans un planning d'actions. En cas d'extinction manuelle, cet état sera conservé de manière permanente jusqu'au prochain appui ou action manuelle dans l'App.Consulter la foire aux questions