Geconnect voorrangschakel. CX³ met torus 80A - 230V - 1 mod
CX3 WITH NETATMO
LEGRAND
Geconnect voorrangschakel. CX³ met torus 80A - 230V - 1 mod
Ref. 412172
EAN-nr.
3414972132817
Geconnect voorrangschakel. CX³ met torus 80A - 230V - 1 mod
Productgroep : B08
96,57 €
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
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Geen |
Radiofrequent bidirectioneel | Ja |
Uitvoering | Energiemeter |
Aansluitwijze | Direct |
Reactief vermogen | Nee |
Goedkeuring volgens PTB | Nee |
S0 impulsinterface | Geen |
Tariefomschakeling | Nee |
Nauwkeurigheidsklasse | 1 |
Breedte | 17.5 mm |
Hoogte | 86 mm |
Diepte | 68 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Gebruikstemperatuur | 0-55 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
---|---|
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 100-250 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-3 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
USB aansluiting | Nee |
Montagewijze | DIN-rail |
Adresseerbaar | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Ja |
Platform voor het downloaden van applicaties | Google Play Store |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Documentatie
5 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-RED_794
(0.41 Mo)
SELECTEER