Délesteur connecté avec tôre CX³ - 80A - 230V - 1 module
CX3 WITH NETATMO
LEGRAND
Délesteur connecté avec tôre CX³ - 80A - 230V - 1 module
Réf. 412172
EAN.
3414972132817
Délesteur connecté avec tôre CX³ - 80A - 230V - 1 module
3
Groupe produit : B08
96,57 €
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
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Radio bidirectionnelle | Oui |
Modèle | Compteur d'énergie |
Type de connexion | Direct , Cable |
Puissance réactive | Non |
Homologation selon PTB | Non |
Interface d'impulsions S0 | Sans |
Changement de tarif | Non |
Classe de précision | 1 |
Largeur | 17.5 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 68 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP41 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-55 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 100-250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-3 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Mode de pose | Rail DIN |
Adressable | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
Plateforme de téléchargement d'applications | Google Play Store |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Nom de l'application | Home + Control |
Documentation
5 documents
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
1 document
Agrément
Decl. UE RED-RED_794
(0.41 Mo)
Sélectionnez
Foire aux questions
- Un délesteur contrôle en permanence la consommation totale d'électricité et déleste automatiquement les circuits non prioritaires en cas de dépassement du contrat du fournisseur d'énergie. En étalant la consommation, le délesteur permet de souscrire un contrat inférieur auprès du fournisseur d'énergie. Par ailleurs, il permet d'éviter les coupures de courant intempestives.Consulter la foire aux questions
- Les charges délestables sont celles raccordées sur les équipements connectés suivants : contacteurs, sorties de câble et prises connecté.e.s. Pour des raisons de sécurité, le télérupteur connecté, dont la fonction principale est la gestion de plusieurs points de lumières (dans un escalier ou un couloir par exemple), n'est pas délestable.Consulter la foire aux questions
- Il n'y a pas de limite en termes de charges pilotables via le délesteur connecté (dans la limite de 100 produits appairés par passerelle).Consulter la foire aux questions
- Si vous souhaitez modifier la priorité de délestage de vos charges, il vous suffit d'aller dans : Paramètres > Gérer ma maison > Tableau électrique > Délesteur > Configuration : Priorisation. Ensuite, vous n'avez plus qu'à intervertir les charges à votre convenance et cliquer sur "Confirmer".Il est également possible d'ajouter et supprimer des produits de votre liste de priorités.Consulter la foire aux questions
- Afin de configurer votre puissance souscrite, vous devez aller dans : Paramètres > Gérer ma maison > … > Informations sur la maison > Profil de la maison : Contrat d'électricité. Vous pouvez alors modifier votre tarif, votre puissance souscrite et votre option (base ou HP/HC).Consulter la foire aux questions
- Ce clignotement signifie la présence d'un fort déphasage entre la tension et l'intensité sur votre réseau.Si votre installation est en monophasé, cela traduit une charge fortement inductive sur le réseau électrique (moteur de pompe de piscine, éclairage halogène puissant...), et n'a aucun impact sur le bon fonctionnement de votre délesteur.Si votre installation est en triphasé, veuillez vérifier que l'alimentation du délesteur se fait via la même phase que la ligne sur laquelle vous avez posé le capteur tore.Consulter la foire aux questions
- Le délesteur connecté vérifie toutes les 10 secondes si la consommation instantanée de la maison permet de réarmer les équipements qui ont été délestés.Consulter la foire aux questions
- Un seul délesteur connecté peut être installé par logement.Consulter la foire aux questions
- Afin de configurer le seuil de déclenchement de votre délesteur, il vous suffit d'aller dans : Paramètres > Gérer ma maison > Tableau électrique > Délesteur > Seuil de déclenchement.Consulter la foire aux questions