![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/CM-595900-WEB-L.jpg)
FBH50 console Food - 304L
CABLOFIL
LEGRAND
FBH50 console Food - 304L
Ref. CM595900
EAN-nr.
3599075959001
FBH50 console Food - 304L
Productgroep : V07
48,34 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 108 mm |
---|---|
Breedte | 85 mm |
Hoogte | 50 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-600 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 660 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | RVS 304 (1.4301) |
Oppervlaktebescherming | Gebeitst en (chemisch) gepassiveerd |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER