FBH50 console Food - 304L
CABLOFIL
LEGRAND
FBH50 console Food - 304L
Réf. CM595900
EAN.
3599075959001
FBH50 console Food - 304L
Groupe produit : V07
48,34 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 108 mm |
---|---|
Largeur | 85 mm |
Hauteur | 50 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 100-600 mm |
Modèle | Console murale |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 660 N |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Qualité du matériau | Acier inoxydable RVS 304 (1.4301) |
Type de traitement de la surface | Décapé et passivé |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Temperature de stockage | -20-120 °C |