-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. foutstroom
-
Nom. foutstroom
-
Nom. foutstroom
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Type lekstroom
-
Type lekstroom
-
Type lekstroom
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
-
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1
-
Stootstroomvastheid
-
Stootstroomvastheid
-
Met vergrendelingsvoorziening
-
Energiebegrenzingsklasse
-
Frequentie
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
High-immunity uitvoering
-
High-immunity uitvoering
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-410968-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA B32 A 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-410969-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA B40 A 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411108-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA C32 F 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411109-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA C40 F 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411064-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA C32 A 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411065-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA C40 A 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-410947-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 10mA B16 A 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411043-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 10mA C16 A 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-410924-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA B32 AC 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-410925-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA B40 AC 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-410962-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA B6 A 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411107-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA C25 F 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-410967-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA B25 A 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411102-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA C6 F 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411016-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA C32 AC 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411017-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA C40 AC 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-410907-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 10mA B16 AC 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411058-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA C6 A 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411103-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA C10 F 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411105-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA C16 F 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411106-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA C20 F 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411063-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA C25 A 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-410963-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA B10 A 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/410965-LEGRAND-600.jpg)
Diff. aut. FN 30mA B16 A 6000/6kA - 2 modules
Exclusief BTW