-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Nombre de pôles (total)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de pôles protégés
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Type de courant différentiel
-
Type de courant différentiel
-
Type de courant différentiel
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
-
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
-
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
-
Tenue au courant de choc
-
Tenue au courant de choc
-
Avec dispositif de verrouillage
-
Classe de limitation d'énergie (I²t)
-
Fréquence
-
Montage encastré
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Degré de pollution
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Immunisé contre déclenchements intempestifs
-
Immunisé contre déclenchements intempestifs
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-410968-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ PhN 30mA B32 A 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-410969-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ PhN 30mA B40 A 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411108-WEB-R.jpg)
Disj diff DX³ PhN 30mA C32 F 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411109-WEB-R.jpg)
Disj diff DX³ PhN 30mA C40 F 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411064-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ PhN 30mA C32 A 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411065-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ PhN 30mA C40 A 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-410947-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ PhN 10mA B16 A 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411043-WEB-R.jpg)
Disj diff DX³ PhN 10mA C16 A 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-410924-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ PhN 30mA B32 AC 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-410925-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ PhN 30mA B40 AC 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-410962-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ PhN 30mA B6 A 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411107-WEB-R.jpg)
Disj diff DX³ PhN 30mA C25 F 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-410967-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ PhN 30mA B25 A 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411102-WEB-R.jpg)
Disj diff DX³ PhN 30mA C6 F 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411016-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ PhN 30mA C32 AC 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411017-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ PhN 30mA C40 AC 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-410907-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ PhN 10mA B16 AC 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411058-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ PhN 30mA C6 A 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411103-WEB-R.jpg)
Disj diff DX³ PhN 30mA C10 F 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411105-WEB-R.jpg)
Disj diff DX³ PhN 30mA C16 F 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411106-WEB-R.jpg)
Disj diff DX³ PhN 30mA C20 F 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-411063-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ PhN 30mA C25 A 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-410963-WEB-R.jpg)
Disj. diff DX³ PhN 30mA B10 A 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/410965-LEGRAND-600.jpg)
Disj. diff DX³ PhN 30mA B16 A 6000/6kA - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)