![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/64/CM-646224-1000.jpg)
F01/IN316L -CLIP VOOR DEKSEL
CABLOFIL
LEGRAND
F01/IN316L -CLIP VOOR DEKSEL
Ref. CM646224
EAN-nr.
3599076462241
F01/IN316L -CLIP VOOR DEKSEL
Productgroep : V07
22,60 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
25 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor draadgoot | Ja |
---|---|
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Ja |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER