![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/64/CM-646224-1000.jpg)
F01/IN316L - CLIP POUR COUVERCLE
CABLOFIL
LEGRAND
F01/IN316L - CLIP POUR COUVERCLE
Réf. CM646224
EAN.
3599076462241
F01/IN316L - CLIP POUR COUVERCLE
Groupe produit : V07
22,60 €
/
pièce
Unité d'emballage
25 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à un caniveau à grille | Oui |
---|---|
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Oui |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez