Dit product is niet meer beschikbaar
EZG844T VLOERPLAAT VOOR 8XEZD44
EZPATH
LEGRAND
EZG844T VLOERPLAAT VOOR 8XEZD44
Ref. CM250380
EAN-nr.
3414971328495
EZG844T VLOERPLAAT VOOR 8XEZD44
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vorm | Vierhoekig |
Buitenhoogte | 210 mm |
Buitenbreedte | 1135 mm |
Plaatdikte/productlengte | 368 mm |
---|---|
Toebehoren noodzakelijk | Ja |
Inhoud emmer/zak | 0 kg |
Inhoud doos/patroon | 0 ml |
Documentatie
1 document
BIM Data
SELECTEER