Ce produit n'est plus disponible
EZG844T PLAQUE DE SOL POUR 8XEZD44
EZPATH
LEGRAND
EZG844T PLAQUE DE SOL POUR 8XEZD44
Réf. CM250380
EAN.
3414971328495
EZG844T PLAQUE DE SOL POUR 8XEZD44
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Forme | Quadrangulaire |
Hauteur extérieure | 210 mm |
Largeur extérieure | 1135 mm |
Epaisseur de plaque/longueur de produit | 368 mm |
---|---|
Accessoires requis | Oui |
Capacité du seau/sac | 0 kg |
Capacité de boîte/cartouche | 0 ml |
Documentation
1 document
Données BIM
Sélectionnez