-
Spanningstype voedingsspanning
-
1e Secundaire spanning
-
1e Secundaire spanning
-
1e Secundaire spanning
-
1e Secundaire spanning
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Secundaire spanning instelbaar
-
Nom. uitgangsspanning 1
-
Nom. uitgangsspanning 1
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
Nom. voedingsspanning bij DC
-
Uitgangsspanning geregeld
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Gestabiliseerd
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Wandmontage mogelijk
-
Kortsluitvast
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Directe montage mogelijk
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146603-LEGRAND-1000.jpg)
Geschak. voed. 1F 12VDC 60W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146609-LEGRAND-1000.jpg)
Geschak. voed. 1F 48VDC 60W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146607-LEGRAND-1000.jpg)
Geschak. voed. 1F 24VDC 60W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146602-LEGRAND-1000.jpg)
Geschak. voed. 1F 12VDC 40W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146606-LEGRAND.jpg)
Geschak. voed. 1F 24VDC 40W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-146601-WEB-R.jpg)
Geschak. voed. 1F 12VDC 20W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146605-LEGRAND-1000.jpg)
Geschak. voed. 1F 24VDC 24W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW