-
Type de tension d’alimentation
-
1ere tension de sortie
-
1ere tension de sortie
-
1ere tension de sortie
-
1ere tension de sortie
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Courant de sortie max. 1
-
Finition du raccordement électrique
-
Tension de sortie ajustable
-
Valeur nominale de la tension de sortie 1
-
Valeur nominale de la tension de sortie 1
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
-
Adapté à un montage sur rail
-
Tension d'alimentation assignée DC
-
Tension de sortie réglée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Puissance dissipée
-
Stabilisé
-
Montage possible sur barres profilées
-
Montage mural possible
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Montage direct possible
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146603-LEGRAND-1000.jpg)
Alim découp mono 12VDC 60W primaire 100-240 VAC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146609-LEGRAND-1000.jpg)
Alim découp mono 48VDC 60W primaire 100-240 VAC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146607-LEGRAND-1000.jpg)
Alim découp mono 24VDC 60W primaire 100-240 VAC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146602-LEGRAND-1000.jpg)
Alim découp mono 12VDC 40W primaire 100-240 VAC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146606-LEGRAND.jpg)
Alim découp mono 24VDC 40W primaire 100-240 VAC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-146601-WEB-R.jpg)
Alim découp mono 12VDC 20W primaire 100-240 VAC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146605-LEGRAND-1000.jpg)
Alim découp mono 24VDC 24W primaire 100-240 VAC
Prix indicatif (hors TVA)