EMS CX³ datasnoer 1000 mm kit van 5 stuks
EMS CX3
LEGRAND
EMS CX³ datasnoer 1000 mm kit van 5 stuks
Ref. 414909
EAN-nr.
3414970805386
EMS CX³ datasnoer 1000 mm kit van 5 stuks
Productgroep : 76
105,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Oppervlakte geleider | Blank |
---|---|
Nom. geleiderdiameter | 0.404 mm |
Nom. geleiderdoorsnede | 0.128 mm² |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Aantal aders | 7 |
Getwist | Nee |
Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
Adercodering | Kleur |
Afscherming groepen | Geen |
---|---|
Afscherming collectief | Geen |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Mantelkleur | Overig |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
Buitendiameter circa | 0.95 mm |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 80-80 °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | 80-80 °C |
Documentatie
9 documenten
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Software
SELECTEER