-
Type meter
-
Dienst primaire zijde
-
Geschikt voor
-
Max. stroom (Imax)
-
Geschikt voor
-
Max. stroom (Imax)
-
Max. stroom (Imax)
-
Max. stroom (Imax)
-
Max. stroom (Imax)
-
Aansluitwijze primaire zijde
-
Nom. spanning (Un) N-L
-
Nom. spanning (Un) N-L
-
Nom. spanning (Un) N-L
-
Dienst secundaire zijde
-
Nom. spanning (Un) N-L
-
Nom. spanning (Un) L-L
-
Nom. spanning (Un) L-L
-
Aansluitwijze secundaire zijde
-
Nom. spanning (Un) L-L
-
Type indicatie
-
Nauwkeurigheidsklasse
-
Uitvoering
-
Nom. stroom (In)
-
Uitvoering
-
Nom. stroom (In)
-
Nom. stroom (In)
-
Overstroombeveiliging
-
Geijkt
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Galvanische scheiding
-
Pooltype
-
Pooltype
-
Pooltype
-
Opname nom. stroom
-
Energiesoort
-
Energiesoort
-
Bidirectioneel
-
Tariefuitvoering
-
Tariefuitvoering
-
Tariefsturing
-
Meettype belastingscurve
-
Terugloopblokkering
-
Uitvoering van de interface
-
Uitvoering van de interface
-
Goedkeuring
-
Goedkeuring
-
Pulsuitgang
-
Pulsuitgang
-
Impulstype
-
Impulssnelheid
-
Impulssnelheid
-
Impulssnelheid
-
Impulssnelheid
-
EDL40-signatuur
-
Met vergrendelcode
-
Met vergrendelcode
-
Aantal posities totaal (telwerk)
-
Aantal posities totaal (telwerk)
-
Aantal posities totaal (telwerk)
-
Aantal posities totaal (telwerk)
-
Transmissiesnelheid
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Frequentie
-
Frequentie
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Aangesloten object
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412043-WEB-R.jpg)
Teller drief. TI 5A - MID uitgang RS 485 - 4 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-412075-WEB-R.jpg)
Energiemeter drief. 125A MID directe aansl. impuls + RS486
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-412074-WEB-R.jpg)
Energiemeter driefasig 125A directe aansl. impuls + RS485
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412093-WEB-R.jpg)
Teller drief. 63A direct - MID uitgang RS 485 - 4 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/412065-LEGRAND-1000.jpg)
Concentrator impulsen modulair - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412041-WEB-R.jpg)
Teller drief. TI 5A - geen MID uitgang RS 485 - 4 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412042-WEB-R.jpg)
Teller drief. TI 5A - MID uitgang impulsen - 4 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412091-WEB-R.jpg)
Teller drief. 63A direct geen MID uitg. RS 485 - 4 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412092-WEB-R.jpg)
Teller drief. 63A direct - MID uitgang impulsen - 4 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412040-WEB-R.jpg)
Teller drief. TI 5A - geen MID uitgang impulsen - 4 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412090-WEB-R.jpg)
Teller drief. 63A direct geen MID uitg. impuls.- 4 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412083-WEB-R.jpg)
Teller eenf. 63A direct - MID uitgang RS 485 - 2 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412081-WEB-R.jpg)
Teller eenf. 63A direct geen MID - RS 485 - 2 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412082-WEB-R.jpg)
Teller eenf. 63A direct - MID uitgang impulsen - 2 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412080-WEB-R.jpg)
Teller eenf. 63A direct geen MID - impulsen - 2 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-412069-WEB-R.jpg)
Teller enkelf. 45A - MID met impulsen - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-412068-WEB-R.jpg)
Teller enkelf. 45A - RS 485 geen MID - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-004670-WEB-R.jpg)
Teller monof. 32A - geen MID modulair - 1 module
Exclusief BTW