-
Type de compteur
-
Côté primaire de service
-
Adapté à
-
Courant maximal (Imax)
-
Adapté à
-
Courant maximal (Imax)
-
Courant maximal (Imax)
-
Courant maximal (Imax)
-
Courant maximal (Imax)
-
Type de raccordement côté primaire
-
Tension nominale (Un) N-L
-
Tension nominale (Un) N-L
-
Tension nominale (Un) N-L
-
Côté secondaire de service
-
Tension nominale (Un) N-L
-
Tension nominale (Un) L-L
-
Tension nominale (Un) L-L
-
Type de raccordement côté secondaire
-
Tension nominale (Un) L-L
-
Type d'affichage
-
Classe de précision
-
Modèle
-
Courant nominal (In)
-
Modèle
-
Courant nominal (In)
-
Courant nominal (In)
-
Protection contre les surintensités
-
Etalonné
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Séparation galvanique
-
Type de pôle
-
Type de pôle
-
Type de pôle
-
Consommation électrique nominale
-
Type d'énergie
-
Type d'énergie
-
Bidirectionnel
-
Type de tarif
-
Type de tarif
-
Commande tarifaire
-
Mesure de la courbe de charge
-
Blocage de retour
-
Type d'interface
-
Type d'interface
-
Homologation
-
Homologation
-
Sortie d'impulsion
-
Sortie d'impulsion
-
Type d'impulsion
-
Taux d'impulsion
-
Taux d'impulsion
-
Taux d'impulsion
-
Taux d'impulsion
-
Signature EDL40
-
Avec code de blocage
-
Avec code de blocage
-
Nombre de positions
-
Nombre de positions
-
Nombre de positions
-
Nombre de positions
-
Taux de transmission
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Objet connecté
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412043-WEB-R.jpg)
Compteur triph. TI 5A - MID sortie RS 485 - 4 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-412075-WEB-R.jpg)
Compteur triphasé 125A MID branch. direct - impuls./RS485
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-412074-WEB-R.jpg)
Compteur triphasé 125A branch. direct - impuls./RS485
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412093-WEB-R.jpg)
Compteur triph. 63A direct MID sortie RS 485 - 4 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/412065-LEGRAND-1000.jpg)
Concentrateur d'impulsions modulaire - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412041-WEB-R.jpg)
Compteur triph. TI 5A -non MID sortie RS 485 - 4 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412042-WEB-R.jpg)
Compteur triph. TI 5A - MID sortie impulsions - 4 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412091-WEB-R.jpg)
Compteur triph. 63A direct non MID sortie RS 485 - 4 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412092-WEB-R.jpg)
Compteur triph. 63A direct MID sortie impulsions - 4 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412040-WEB-R.jpg)
Compteur triph. TI 5A -non MID sortie impulsions - 4 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412090-WEB-R.jpg)
Compteur triph. 63A direct non MID sortie impuls.- 4 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412083-WEB-R.jpg)
Compteur mono 63A direct - MID sortie RS 485 - 2 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412081-WEB-R.jpg)
Compteur mono 63A direct non MID - RS 485 - 2 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412082-WEB-R.jpg)
Compteur mono 63A direct - MID sortie impulsions - 2 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-412080-WEB-R.jpg)
Compteur mono 63A direct non MID - impulsions - 2 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-412069-WEB-R.jpg)
Compteur mono 45A - MID à impulsions - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-412068-WEB-R.jpg)
Compteur mono 45A - RS485 non MID - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-004670-WEB-R.jpg)
Compteur mono 32A - non MID modulaire - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)