FILTERS
Alles wissen
Categorie
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/041539-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Ref. 041539
Sirene elektromechanisch IP 30 230 V - 250 mA - 105 db - zw
154,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/041536-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Ref. 041536
Sirene elektromechanisch IP 30 24 V - 531 mA - 100 db - zw
99,78 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/041532-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Ref. 041532
Sirene elektromechanisch IP 30 12 V - 889 mA - 98 db - zw
89,22 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/041533-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Ref. 041533
Sirene elektromechanisch IP 30 24 V - 516 mA - 100 db - zw
89,22 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen