Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Volume
-
Volume
-
Volume
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de courant
-
Type de courant
-
Fréquence du signal sonore
-
Radioguidé
-
Couleur du boîtier/corps
-
Classe de protection (IP)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/041539-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Réf. 041539
Sirene électromécanique IP 30 230 V - 250 mA - 105 db - noir
154,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/041536-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Réf. 041536
Sirene électromécanique IP 30 24 V - 531 mA - 100 db - noir
99,78 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/041532-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Réf. 041532
Sirene électromécanique IP 30 12 V - 889 mA - 98 db - noir
89,22 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/041533-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Réf. 041533
Sirene électromécanique IP 30 24 V - 516 mA - 100 db - noir
89,22 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.