![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351044-WEB-R.jpg)
Eindschot 130Ax50 R9003
GWO6
LEGRAND
Eindschot 130Ax50 R9003
Ref. VG351044
EAN-nr.
3245063510449
Eindschot 130Ax50 R9003
Productgroep : V03
39,56 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 130 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Uitvoering | Asymmetrisch |
Geschikt voor | Links/rechts |
Zaagsnede-afdekking | Nee |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER