Embout à clip.dir. 130Ax50 R9003
GWO6
LEGRAND
Embout à clip.dir. 130Ax50 R9003
Réf. VG351044
EAN.
3245063510449
Embout à clip.dir. 130Ax50 R9003
Groupe produit : V03
39,56 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 130 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Modèle | Asymétrique |
Adapté à | Gauche/droite |
Doublage de coupe | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Feuille de protection | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez