Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Einddeksel links of rechts DLP distri 200 x 60 mm - wit

DLP LEGRAND

Einddeksel links of rechts DLP distri 200 x 60 mm - wit

Ref. 637394 EAN-nr. 3245066373942

Einddeksel links of rechts DLP distri 200 x 60 mm - wit

Productgroep : 23
7,46 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Links/rechts
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Kleur Wit
RAL-nummer 9010
Met beschermfolie Nee
Breedte 200 mm
Hoogte 60 mm

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F00883FR-03.pdf pdf (1.56 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF 004-NF 593021E (0.32 Mo)