Aller au contenu principal
Logo print

Embout gauche/dr. DLP distri section 200 x 60 mm - blanc

DLP LEGRAND

Embout gauche/dr. DLP distri section 200 x 60 mm - blanc

Réf. 637394 EAN. 3245066373942

Embout gauche/dr. DLP distri section 200 x 60 mm - blanc

1
Groupe produit : 23
7,46 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Gauche/droite
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Type de fixation Encliquetable
Couleur Blanc
Numéro RAL 9010
Feuille de protection Non
Largeur 200 mm
Hauteur 60 mm

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
F00883FR-02.pdf pdf (0.46 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
NF 004-NF 593021E (0.32 Mo)