![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011189-LEGRAND-1000.jpg)
Einddeksel alu 150x65mm
DLP ALU
LEGRAND
Einddeksel alu 150x65mm
Ref. 011189
EAN-nr.
3245060111892
Einddeksel alu 150x65mm
Productgroep : 23
37,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 150 mm |
---|---|
Diepte | 65 mm |
Uitvoering | Symmetrisch |
Geschikt voor | Links/rechts |
Zaagsnede-afdekking | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Overig |
Met beschermfolie | Nee |