![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011189-LEGRAND-1000.jpg)
Embout alu 150x65mm
DLP ALU
LEGRAND
Embout alu 150x65mm
Réf. 011189
EAN.
3245060111892
Embout alu 150x65mm
1
Groupe produit : 23
37,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 150 mm |
---|---|
Profondeur | 65 mm |
Modèle | Symétrique |
Adapté à | Gauche/droite |
Doublage de coupe | Oui |
Type de fixation | À visser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Autre |
Feuille de protection | Non |