![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075755-WEB-R.jpg)
Einddeksel 50x80mm DLP zwart klik in
DLP CLICK-IN
LEGRAND
Einddeksel 50x80mm DLP zwart klik in
Ref. 075755
EAN-nr.
3245060757557
Einddeksel 50x80mm DLP zwart klik in
Productgroep : 23
4,53 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 80 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Uitvoering | Symmetrisch |
Geschikt voor | Links/rechts |
Zaagsnede-afdekking | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Met beschermfolie | Nee |
Documentatie
5 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER