![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075755-WEB-R.jpg)
Embout 50x80 DLP noir clip direct
DLP CLICK-IN
LEGRAND
Embout 50x80 DLP noir clip direct
Réf. 075755
EAN.
3245060757557
Embout 50x80 DLP noir clip direct
1
Groupe produit : 23
4,53 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 80 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Modèle | Symétrique |
Adapté à | Gauche/droite |
Doublage de coupe | Oui |
Type de fixation | À visser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Feuille de protection | Non |
Documentation
5 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez