Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Einddeksel 50 x 145 mm DLP klik-in Mosaic

DLP CLICK-IN LEGRAND

Einddeksel 50 x 145 mm DLP klik-in Mosaic

Ref. 075614 EAN-nr. 3245060756147

Einddeksel 50 x 145 mm DLP klik-in Mosaic

Productgroep : 26
8,25 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 145 mm
Diepte 50 mm
Uitvoering Symmetrisch
Geschikt voor Links/rechts
Zaagsnede-afdekking Ja
Bevestigingswijze Opschroefbaar
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Met beschermfolie Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
Slagvastheid IK07
Hoogte 150 mm
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
F00886FR-04.pdf pdf (1.06 Mo)
Technische fiche
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE01004AB.pdf pdf (0.32 Mo)
Lastenboek
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
2 documenten
PEP
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
PEP
LGRP-01604-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details