DLP klik-in Mosaic 50 x 145mm wit - 2 meter - 2 comp.
DLP CLICK-IN
LEGRAND
DLP klik-in Mosaic 50 x 145mm wit - 2 meter - 2 comp.
Ref. 075604
EAN-nr.
3245060756048
DLP klik-in Mosaic 50 x 145mm wit - 2 meter - 2 comp.
Productgroep : 26L
62,92 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
4 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 145 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Lengte | 2000 mm |
Aantal deksels | 2 |
Deksels meegeleverd | Ja |
Dekselbreedte 1 | 45 mm |
Dekselbreedte 2 | 45 mm |
Symmetrisch | Ja |
Bouwvorm rechthoekig | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
---|---|
RAL-nummer | 9003 |
Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Geperforeerd |
Met beschermfolie | Ja |
Aantal insteekbare scheidingswanden | 0 |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Nuttige doorsnede | 5466 mm² |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER