Dit product is niet meer beschikbaar
Eenfas.connect. 16A faseselect snelkopp-voorbek.+zekeringhou
ZUCCHINI
LEGRAND
Eenfas.connect. 16A faseselect snelkopp-voorbek.+zekeringhou
Ref. 75005070
EAN-nr.
8033777132294
Eenfas.connect. 16A faseselect snelkopp-voorbek.+zekeringhou
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal geleiders (excl. aarde) | 2 |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 16 A |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Faseselectie | Ja |
Met grendeling | Ja |
Aftakwijze | Kabel |
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen overig | 0 |
---|---|
Uitvoering wandcontactdozen | Overig |
Beveiliging | Geen |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 24 mm |
Breedte | 13 mm |
Hoogte | 6 mm |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER