Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Connect. mono 16A select.phase racc.rapide-précâbl+porte-fus

ZUCCHINI LEGRAND

Connect. mono 16A select.phase racc.rapide-précâbl+porte-fus

Réf. 75005070 EAN. 8033777132294

Connect. mono 16A select.phase racc.rapide-précâbl+porte-fus

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
Nombre de pôles 3
Courant assigné CA 50 Hz 16 A
Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
Sélection de phases Oui
Avec dispositif de blocage Oui
Type de dérivation Câble
Nombre de prises CEE 0
Nombre d'autres prises de courant 0
Finition des prises de courant Autre
Protection Sans
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 24 mm
Largeur 13 mm
Hauteur 6 mm

Documentation

1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue