EDF 1000/GS LADDERPROFIEL 1000MM
CABLOFIL
LEGRAND
EDF 1000/GS LADDERPROFIEL 1000MM
Ref. CM561090
EAN-nr.
3599075610902
EDF 1000/GS LADDERPROFIEL 1000MM
Productgroep : V11
32,22 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 990 mm |
---|---|
Breedte | 48 mm |
Hoogte | 26 mm |
Sleufbreedte | 25 mm |
Materiaaldikte | 2 mm |
Profielvorm | U-profiel |
Uitvoering | 1-voudig profiel |
Soort perforatie | 3 zijden geperforeerd |
Gatbreedte | 7.5 mm |
Met tanding | Nee |
Afbreekbaar | Nee |
---|---|
Draaglast | 0 kN |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER