EDF1000GS - ECHELLE EDF 1000 GS
CABLOFIL
LEGRAND
EDF1000GS - ECHELLE EDF 1000 GS
Réf. CM561090
EAN.
3599075610902
EDF1000GS - ECHELLE EDF 1000 GS
Groupe produit : V11
32,22 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 990 mm |
---|---|
Largeur | 48 mm |
Hauteur | 26 mm |
Largeur de rainure | 25 mm |
Epaisseur de matériau | 2 mm |
Forme de profilé | Profilé en U |
Modèle | Profil simple |
Type de perforation | Perforé sur 3 côtés |
Largeur de trou | 7.5 mm |
Avec denture | Non |
Débrochable | Non |
---|---|
Charge maximum supportée | 0 kN |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez