ED250/90/EZ RECHTE KOPPELPLAAT 50ST
CABLOFIL
LEGRAND
ED250/90/EZ RECHTE KOPPELPLAAT 50ST
Ref. CM558211
EAN-nr.
3599075582117
ED250/90/EZ RECHTE KOPPELPLAAT 50ST
Productgroep : V11
12,39 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Ja |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-600 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 50-50 mm |
Lengte | 250 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER