ED250/90EZ ECLISSE DROITE 250/90MM
CABLOFIL
LEGRAND
ED250/90EZ ECLISSE DROITE 250/90MM
Réf. CM558211
EAN.
3599075582117
ED250/90EZ ECLISSE DROITE 250/90MM
Groupe produit : V11
12,39 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Connecteur longitudinal |
---|---|
Connecteur articulé horizontal | Oui |
Connecteur articulé vertical | Non |
Type de raccordement | Connecteur à vis |
Adapté à un caniveau à grille | Oui |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 50-600 mm |
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 50-50 mm |
Longueur | 250 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Couleur | Zinc |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez