Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-406287-WEB-R.jpg)
DX³ auton.uits.sp vr gesl dk 230v + batt - 1,5mod
DX3
LEGRAND
DX³ auton.uits.sp vr gesl dk 230v + batt - 1,5mod
Ref. 406287
EAN-nr.
3245064062879
DX³ auton.uits.sp vr gesl dk 230v + batt - 1,5mod
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Apparaatmontage | Universeel |
---|---|
Functie | Minimumspanningslosser |
Breedte in module-eenheden | 1.5 |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Aantal foutsignaalschakelaars | 0 |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Spanningstype | AC |
---|---|
Met autotest voor aardlekfunctie | Nee |
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) | 4 |
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat | 125 A |
Breedte | 26.5 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 71.5 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER