Ce produit n'est plus disponible
DX³ décl auton. bp ouvert 230v + batt - 1,5mod
DX3
LEGRAND
DX³ décl auton. bp ouvert 230v + batt - 1,5mod
Réf. 406287
EAN.
3245064062879
DX³ décl auton. bp ouvert 230v + batt - 1,5mod
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage d'appareils | Universel |
---|---|
Fonction | Déclencheur à sous-tension |
Largeur en nombre de modules | 1.5 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Type de tension | AC |
---|---|
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | 4 |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 125 A |
Largeur | 26.5 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 71.5 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
PEP
Sélectionnez