![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038509-WEB-R.jpg)
Duplix blanco merktekens voor kabels
DUPLIX
LEGRAND
Duplix blanco merktekens voor kabels
Ref. 038509
EAN-nr.
3245060385095
Duplix blanco merktekens voor kabels
Productgroep : 05
0,58 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Type | Dikwandig |
Vertanding | Geen |
Materiaal | Kunststof |
Aderdiameter | 10-102 mm |
Kabeldiameter | 11-102 mm |
Lengte | 68 mm |
Breedte | 18 mm |
Kleur | Wit |
---|---|
Transparant | Nee |
Met tekstveld | Ja |
Opdruk | Geen |
Montagewijze | Overig |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-40 °C |
Halogeenvrij | Nee |