![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038509-WEB-R.jpg)
Repère vierge Duplix blanc pour câbles
DUPLIX
LEGRAND
Repère vierge Duplix blanc pour câbles
Réf. 038509
EAN.
3245060385095
Repère vierge Duplix blanc pour câbles
1
Groupe produit : 05
0,58 €
/
pièce
Unité d'emballage
100 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Type | Paroi épaisse |
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Diamètre du conducteur | 10-102 mm |
Diamètre du câble | 11-102 mm |
Longueur | 68 mm |
Largeur | 18 mm |
Couleur | Blanc |
---|---|
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Sans |
Mode de pose | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-40 °C |
Sans halogène | Non |