-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Transparant
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. (meet)stroom
-
Materiaal
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Met lichtbron
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Contactloze uitvoering
-
Aantal wippen
-
Aantal wippen
-
Met verlichting
-
Met verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Opdruk
-
Opdruk
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Met signaallamp
-
Met signaallamp
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Terugmeldcontact
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/070733-LEGRAND-1000.jpg)
Artic drukknop + etik. houder 10AX 250V wit antibact.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069636-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo dubb. drukknop+verl 10a 250v samenstelbaar wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069634-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo drukk. (no+ng)+verl 10a 250v samenstelbaar wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069633-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo drukknop (no)+verl. 10a 250v samenstelbaar wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069519_pw_113995.jpg)
Plexo dubb. drukknop+verl 10a 250v samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069544-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo drukk. (no+ng)+verl 10a 250v samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069543-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo drukknop (no)+verl. 10a 250v samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069635-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO DUBB. DRUKKNOP 10A 250V SAMENSTELBAAR WIT
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/070732-LEGRAND-1000.jpg)
Artic verlichte drukknop 10AX 250V wit antibact.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069525_pw_113996.jpg)
Plexo dubb. drukknop 10a 250v samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069632-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo drukknop (no)+verl. 10a 250v samenstelbaar wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069542-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo drukknop (no)+verl. 10a 250v samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069631-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO DRUKKNOP (NO+NG) 10A 250V SAMENSTELBAAR WIT
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069541-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo drukknop (no+ng) 10a 250v samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/070730-LEGRAND-1000.jpg)
Artic drukknop 10AX 250V wit antibact.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069630-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo drukknop (no) t 10a 250v samenstelbaar wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069540-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo drukknop (no) 10a 250v samenstelbaar grijs
Exclusief BTW