-
Tension nominale
-
Composition
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Transparent
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Matériau
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Source lumineuse fournie
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Qualité du matériau
-
Type de commande
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Version sans contact
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Avec éclairage
-
Avec éclairage
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Type d'impression
-
Type d'impression
-
Profondeur d'appareil
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Contact de report
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/070733-LEGRAND-1000.jpg)
Artic poussoir lum. porte-ét. 10AX 250V blanc antibact.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069636-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo poussoir double lum 10a 250v composable blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069634-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo pouss. (no+nf) lumi 10a 250v composable blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069633-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo poussoir (no) lumin 10a 250v composable blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069519_pw_113995.jpg)
Plexo poussoir double lum 10a 250v composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069544-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo pouss. (no+nf) lumi 10a 250v composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069543-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo poussoir (no) lumin 10a 250v composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069635-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO POUSSOIR DOUBLE 10A 250V COMPOSABLE BLANC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/070732-LEGRAND-1000.jpg)
Artic poussoir lumineux 10AX 250V blanc antibact.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069525_pw_113996.jpg)
Plexo poussoir double 10a 250v composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069632-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo poussoir (no) lumin 10a 250v composable blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069542-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo poussoir (no) lumin 10a 250v composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069631-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO POUSSOIR (NO+NF) 10A 250V COMPOSABLE BLANC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069541-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo poussoir (no+nf) 10a 250v composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/070730-LEGRAND-1000.jpg)
Artic poussoir 10AX 250V blanc antibact.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069630-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo poussoir (no) t 10a 250v composable blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/069540-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo poussoir (no) 10a 250v composable gris
Prix indicatif (hors TVA)