FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Uitvoering schakelaar
-
Aantal schakelstanden
-
Met nulstand
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Met terugvering in nulstand
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Geschikt voor frontbevestiging
-
Frontschildgrootte
-
Frontschildgrootte
-
Compleet apparaat in behuizing
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
LEGRAND
PR40
Ref. 027785
Nokkenomsch. PR40-1 snelh. 8 cont. motor 18.5kW-135X170
321,40 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
PR26
Ref. 027782
Nokkenomsch. PR26-1 snelh. 8 contacten motor 11kW-96x120
188,60 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
PR21
Ref. 027779
Nokkenstarter PR21-1 snelh. 8 contacten motor 7.5kW-96x120
133,20 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
PR17
Ref. 027776
Nokkenstarter PR17-1 snelh. 8 contacten motor 7.5kW-96x120
123,00 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
PR12
Ref. 027771
Nokkenstarter PR12-1 snelh. 8 contacten motor 4kW-96x120
103,70 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen