-
Type d'interrupteur
-
Nombre de positions de commutation
-
Avec position 0
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Avec retour automatique à la position 0
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Adapté à une fixation frontale
-
Taille du panneau frontal
-
Taille du panneau frontal
-
Appareil complet dans un boîtier
-
Convient pour montage au sol
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Indice de protection (IP), face avant
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027785-LEGRAND-1000.jpg)
Démarreur à cames PR40-1 vit. 8 cont. moteur 18.5kW-135X170
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027782-LEGRAND-1000.jpg)
Démarreur à cames PR26-1 vit. 8 contacts moteur 11kW-96x120
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027779-LEGRAND-1000.jpg)
Démarreur à cames PR21-1 vit. 8 contacts moteur 7.5kW-96x120
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027776-LEGRAND-1000.jpg)
Démarreur à cames PR17-1 vit. 8 contacts moteur 7.5kW-96x120
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027771-LEGRAND-1000.jpg)
Démarreur à cames PR12-1 vit. 8 contacts moteur 4kW-96x120
Prix indicatif (hors TVA)