FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Uitvoering schakelaar
-
Aantal schakelstanden
-
Met nulstand
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Met terugvering in nulstand
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Geschikt voor frontbevestiging
-
Frontschildgrootte
-
Frontschildgrootte
-
Compleet apparaat in behuizing
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027784-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
PR40
Ref. 027784
Nokkenomsch. PR40-1 snelh. 5 cont. motor 18.5kW-135x170
257,70 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027781-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
PR26
Ref. 027781
Nokkenomsch. PR26-1 snelh. 5 contacten motor 11kW-96x120
135,70 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027778-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
PR21
Ref. 027778
Nokkenomsch. PR21-1 snelh. 5 contacten motor 7.5kW-96x120
110,70 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027775-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
PR17
Ref. 027775
Nokkenomsch. PR17-1 snelh. 5 contacten motor 7.5kW-96x120
103,10 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/027770-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
PR12
Ref. 027770
Nokkenomsch. PR12-1 snelh. 5 contacten motor 4kW-96x120
88,03 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen