-
Type d'interrupteur
-
Nombre de positions de commutation
-
Avec position 0
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Avec retour automatique à la position 0
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Adapté à une fixation frontale
-
Taille du panneau frontal
-
Taille du panneau frontal
-
Appareil complet dans un boîtier
-
Convient pour montage au sol
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Indice de protection (IP), face avant
Invers. à cames PR40-1 vit. 5 cont. moteur 18.5kW-135x170
Prix indicatif (hors TVA)
Invers. à cames PR26-1 vit. 5 contacts moteur 11kW-96x120
Prix indicatif (hors TVA)
Invers. à cames PR21-1 vit. 5 contacts moteur 7.5kW-96x120
Prix indicatif (hors TVA)
Invers. à cames PR17-1 vit. 5 contacts moteur 7.5kW-96x120
Prix indicatif (hors TVA)
Invers. à cames PR12-1 vit. 5 contacts moteur 4kW-96x120
Prix indicatif (hors TVA)