FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Primaire spanning 1
-
Uitgevoerd als veiligheidstrafo
-
Uitgevoerd als scheidingstrafo
-
Uitgevoerd als spaartransformator
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Secundaire spanning 1
-
Type schakeling
-
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85
-
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85
-
Kortsluitvast
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aansluitwijze
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042214-WEB-R.jpg)
LEGRAND
AUTOTRANSFO
Ref. 042214
Autotransfo driefasig n.besch. 400/230 V omkeerbaar - 10 kVA
2 147,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042213-WEB-R.jpg)
LEGRAND
AUTOTRANSFO
Ref. 042213
Autotransformator driefase 400/230 V omkeerbaar - 6,3 kVA
1 867,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/042212-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
AUTOTRANSFO
Ref. 042212
Autotransformator driefase 400/230 V omkeerbaar - 4 kVA
1 759,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042211-WEB-R.jpg)
LEGRAND
AUTOTRANSFO
Ref. 042211
Autotransformator driefase 400/230 V omkeerbaar - 2,5 kVA
1 221,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042210-WEB-R.jpg)
LEGRAND
AUTOTRANSFO
Ref. 042210
Autotransformator driefase 400/230 V omkeerbaar - 1,6 kVA
1 086,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen