-
Tension primaire 1
-
Construit comme un transformateur de sécurité
-
Construit comme un transformateur d'isolement
-
Construit comme un auto-transformateur
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Tension secondaire 1
-
Type de commutation
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de connexion
Autotransfo trip. nu - 10000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
Autotransfo trip. nu - 6300 VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
Autotransfo trip. nu - 4000 VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
Autotransfo trip. nu - 2500 VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
Autotransfo trip. nu - 1600 VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)