-
Primaire spanning 1
-
Uitgevoerd als veiligheidstrafo
-
Uitgevoerd als scheidingstrafo
-
Uitgevoerd als spaartransformator
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Meetvermogen
-
Secundaire spanning 1
-
Type schakeling
-
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85
-
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85
-
Kortsluitvast
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aansluitwijze
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-142191-WEB-R.jpg)
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 160 kVA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-142190-WEB-R.jpg)
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 125 kVA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-142209-WEB-R.jpg)
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 100 kVA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-142208-WEB-R.jpg)
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 63 kVA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042207-WEB-R.jpg)
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 40 kVA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042206-WEB-R.jpg)
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 25 kVA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042205-WEB-R.jpg)
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 16 kVA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042204-WEB-R.jpg)
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 10 kVA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042203-WEB-R.jpg)
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 6,3 kVA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042202-WEB-R.jpg)
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 4 kVA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042201-WEB-R.jpg)
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 2,5 kVA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042200-WEB-R.jpg)
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 1,6 kVA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042199-WEB-R.jpg)
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 1 kVA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042198-WEB-R.jpg)
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 630 VA
Exclusief BTW